Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Whitepaper download

Portalsysteme für den wartungsfreien 24/7-Betrieb

„Build or buy?": Hinweise zur Konstruktion von Vending Automaten

Verkaufsautomaten sind im Trend. Der Hersteller muss sich die Fra- ge beantworten, wie die Produkte gelagert, präsentiert und dem Käufer bereitgestellt werden – und wie das „Innenleben“ der beweglichen Produktausgabe gestaltet wird. Eine Option ist der Einsatz von Liftsystemen in Kombination mit vorkonfigurierten Portalen. Es gibt aber auch ganz andere Konzepte. Das Whitepaper zeigt auf, was möglich ist und was der Konstrukteur bei der Projektierung des optimalen Verkaufsautomaten für den individuellen Anwendungsfall beachten sollte.

Ja, ich möchte das Whitepaper herunterladen.

* Diese Felder müssen ausgefüllt werden

Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten kann ich den Datenschutzhinweisen entnehmen.