Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

BE(FR)

Câbles USB pour les très grandes vitesses

Transport fiable des données avec les câbles USB

USB (Universal Serial Bus) est un système de bus sériel qui sert à connecter des appareils externes à un ordinateur. Introduit en 1996, il était surtout utilisé pour les ordinateurs non professionnels. On le trouve maintenant aussi de plus en plus dans les applications industrielles, par exemple dans les caméras de surveillance. Depuis l'arrivée de ce système, la multitude de types d'interfaces qui étaient en règle générale associées à différents connecteurs, a disparu. USB est ainsi devenu un standard qui présente l'avantage de permettre la connexion d'appareils en service (hot plugging) et la détection automatique des appareils connectés.
 
Lors de l'introduction d'USB 1.0 en 1996, le débit était de 12 Mbit/s maximum, et donc relativement lent. En 2000, USB 2.0 a été spécifié avec un débit de 480 Mbit/s. C'est cette version qui est encore la plus répandue à l'heure actuelle. L'USB 3.1 Gen 2 introduit en 2014 a déjà un débit maximal de 10 Gbit/s qui a été augmenté à 20 Gbit/s avec l'USB 3.2 spécifié en 2017.

Domaines d'utilisation des câbles USB

Les appareils à connexion USB utilisés dans le secteur industriel le sont surtout dans le domaine du traitement numérique de l'image. Il est aussi possible d'envisager des claviers USB et autres appareils externes pour la commande de machines et d'équipements industriels. Autre domaine d'utilisation : le contrôle des caméras de téléphones portables pendant la production.
 
Les câbles USB sont disponibles en règle générale sous forme de câbles souples pour les faibles sollicitations, comme câble de connexion de portable par exemple. Ceux-ci sont souvent proposés confectionnés dans des longueurs données, l'utilisateur n'ayant qu'à choisir la longueur qu'il lui faut.
 
Pour les applications dans des chaînes porte-câbles, il est cependant nécessaire d'utiliser des câbles USB avec une structure de câble de grande qualité qui soit adaptée aux mouvements dans la chaîne. La transmission fiable des données sur des années ne peut être garantie qu'à ce prix. Les câbles USB chainflex se sont particulièrement imposés dans les équipements de contrôle optique de la qualité.
 

Câbles igus pour applications USB

La gamme de câbles chainflex de la société igus comporte des câbles USB 2.0 et des câbles USB 3.0 en différentes versions. 2 câbles USB 2.0 de différentes sections pour la paire de données, à savoir CFBUS.065 et CFBUS.066 sont disponibles pour pouvoir transmettre des données sur de grandes longueurs. Pour le standard USB 3.0, il est possible d'utiliser les câbles CFBUS.PVC.068 et CFBUS.PUR.068.
 
Tous les câbles chainflex sont soumis aux mêmes critères de qualité, et les câbles USB aussi. Peu importe qu'il s'agisse de câbles USB 2.0 ou USB 3.0. Ils bénéficient tous de la garantie chainflex de 36 mois avec une durée de vie allant jusqu'à 10 millions de cycles.

Longueurs de transmission

On accorde souvent trop peu d'importance à la question de la longueur de transmission maximale des câbles USB. Il faut généralement être prudent à ce sujet, la longueur maximale de transmission dépendant grandement du type de câble. Un câble pour la pose fixe à toujours un affaiblissement inférieur à celui d'un câble souple qui a été conçu pour des mouvements constants. La longueur de transmission est donc inférieure à celle d'un câble pour la pose fixe.
 
En fonction de la famille, les câbles bus chainflex sont certes conçus mécaniquement pour des courses allant jusqu'à 400 m voire même plus mais le débit du système bus diminue à mesure que la longueur du câble augmente. Pour le standard USB 2.0, la spécification prévoit une longueur maximale de câble de 5 m sans répéteur. Elle n'est même plus que de 3 m pour USB 3.0. La longueur du câble peut être un problème sur les appareils USB qui ont besoin du plein débit de données, ce qui est le cas des caméras HD en particulier. L'atténuation combinée à la longueur du câble entraîne une baisse de la vitesse de transmission et augmente le risque d'erreurs de transmission. Pour les câbles USB ultra souples destinés aux chaînes porte-câbles, notre expérience montre toutefois que les longueurs de câble peuvent éventuellement être plus courtes. En fonction de la vitesse de transmission, la longueur possible pour un câble USB 3.0 en mouvement pourrait n'être que de 2,50 m. Cette longueur peut toutefois aussi varier vers le haut et vers le bas en fonction des conditions ambiantes et des spécifications de l'application.

Au mètre ou confectionnés

Les câbles USB chainflex peuvent être commandés au mètre sur touret ou en couronne, à partir d'une longueur de 1 m sans frais de coupe et sans supplément pour petite quantité. igus propose aussi ces câbles sous forme de readycable entièrement confectionnés. Chaque  câble Ethernet chainflex peut donc aussi être commandé sous forme préconfectionnée dans la longueur souhaitée, à partir d'une unité. Différents types de câbles et de connecteurs peuvent être sélectionnés dans la boutique en ligne readycable. Une fonction filtre permet de procéder au bon choix.
Câbles USB sur tourets

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Photo
Mitch Joensson

Technische Binnendienst e-chains® en chainflex®

Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne:

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH