Verander van taal :
Een draadspindel is een cilindrische ronde staaf met een uitwendige schroefdraad. Het wordt gebruikt om voorwerpen vast te maken of als eenvoudig aandrijfsysteem in de vorm van een bewegende schroefdraad. In Europa hebben schroefdraadstangen meestal een metrische ISO-standaard schroefdraad, bijvoorbeeld volgens DIN 13-1. Er zijn echter veel andere schroefdraadstangen. Er zijn echter veel andere draadstangen volgens andere normen, zoals UNC-draad volgens de Amerikaanse ANSI/ASME-norm. En tot slot is een trapezium draadspindel volgens DIN 103 ook een draadstang.
Het type schroefdraad wordt gedefinieerd door de profielvorm, de steek, het aantal omwentelingen en de draairichting. Meer termen met betrekking tot schroefdraad vindt u in onze blogpost. De draadstang kan heel gemakkelijk worden ingekort of bewerkt, waardoor het een populair en veelzijdig product is. Hun toepassingen variëren van model- en meubelbouw tot machinebouw en de bevestiging van zware last zoals stellingsystemen, leuningen, staalconstructies of trappen. In de bouw worden de meeste installaties opgehangen met draadstangen. Draadstangen worden meestal stevig verankerd, bijvoorbeeld in beton om vervolgens een voorwerp vast te zetten.
Naast de draadstangen die voor bevestigingsdoeleinden worden gebruikt, zijn er ook draadspindels, zoals trapeziumvormige- of steile draadspindels, die als bewegende schroefdraad worden gebruikt. In de volksmond worden deze draadspindels vaak draadstangen genoemd. In feite zetten draadspindels een roterende beweging om in een translationele beweging (bewegingsdraad). Vergeleken met draadstangen zoals de metrische draadstang, zijn draadspindels met schroefdraad aanzienlijk efficiënter en geschikt voor een permanente dynamische last. Draadspindels worden meestal aangedreven door handwielen of motoren.
De draadstangen met steile draad zijn onderdeel van onze dryspin® serie, die speciaal ontworpen is voor snelle en zeer efficiënte toepassingen. Draadmaten van DS4x2,4 tot DS18x100 zijn verkrijgbaar. Het standaardmateriaal van de dryspin® draadstangen is roestvaststaal AISI 304, AISI 304, waardoor ze 100% corrosievrij zijn en slijtage tot een minimum wordt beperkt. De draadstangen zijn ook verkrijgbaar in aluminium. De draadstangen aangeboden door igus® worden over het algemeen gewalst. De voordelen van dit productieproces, zoals een goede oppervlaktekwaliteit en kosteneffectieve productie, zijn bij uitstek geschikt voor de smeermiddelvrije spindelmoeren gemaakt van tribologisch geoptimaliseerde kunststof. De steile draadstangen zijn verkrijgbaar met rechts-, links- en omgekeerd schroefdraad.

De gepatenteerde dryspin® steile schroefdraadtechnologie werd in 2013 ontwikkeld door igus® en biedt tal van voordelen ten opzichte van conventionele steile schroefdraad. Dankzij de vlakke flankhoek wordt de toegepaste kracht efficiënt omgezet in een translationele beweging. Met de op de kunststof moer en spindel afgestemde specificatie en geometrie biedt dryspin® een nog grotere levensduur en efficiëntie voor steile schroefdraad. Dankzij de afgeronde geometrie van de tandflanken wordt het lastdragend oppervlak tussen de schroefdraadspindel en spindelmoeren verminderd en lopen de schroefdraadsystemen bijna geruisloos en trillingsvrij onder belasting.
 
De grotere afstanden tussen de afzonderlijke dryspin® schroefdraden vergroten het aandeel (factor 1,3) tribologisch geoptimaliseerd polymeer in de schroefdraden. Slijtvaster materiaal en een hogere mate van efficiëntie zijn doorslaggevend voor een levensduur die tot 5 keer langer is dan die van conventionele steile schroefdraad.
In de dwarsdoorsnede komt de trapezium schroefdraad overeen met een gelijkbenig trapezium met een hoek van 15°. De flankhoek is 30°. Vergeleken met de standaard schroefdraad heeft de trapezium draadspindel een grotere diameter en een grotere steek. De voorloophoek van enkele start trapezium draadspindel is kleiner dan de boogtangens. Dit zorgt voor een zelfborgende werking. Dubbele start draadspindels zijn daarentegen niet zelfborgend.
Onze trapezium schroefdraadstangen zijn verkrijgbaar in aluminium EN AW 6082, CF-15 staal (AISI 1015) en roestvaststaal. De dryspin® trapezium draadspindel worden standaard gewalst geproduceerd en we bieden ze aan in rechtse, linkse en omgekeerde draadrichting.
In Europa is de metrische ISO-schroefdraad ingeburgerd, ook bekend als de standaarddraad, normale draad of puntdraad. De buitenkanten van deze schroefdraadvorm komen samen in een wigvorm. De metrische ISO-schroefdraad is zelfborgend door deze profielvorm. De flankhoek tussen twee draden is 60°. Net als de schroefdraadsteek wordt de diameter gespecificeerd in millimeters en aangeduid met een M (bijv. M8). De schroefdraad, die is gedefinieerd in DIN 13, wordt gebruikt voor wrijvings-vergrendelde verbindingen. De metrische draadspindels zijn bij ons verkrijgbaar in rechtse draad en roestvaststaal 1.3041.