Sferische lagers

Neem afscheid van dure, zware en onderhoudsintenstieve sferische lagers van metaal. Reken in plaats daarvan op het voordeligere alternatief : igubal® sferische lagers van plastic met igus® ingenieurs zijn een all-round talent geworden in decennia van onderzoekswerk: de polymeer lagers zijn tot wel 40% voordeliger en tot wel 80% lichter dan metalen lagers. Ze zijn gemakkelijk te monteren en voordeliger in bedrijf. Waarom? Omdat ze onderhoudsvrij zijn en een lange levensduur hebben. De polymeer lagers maken een droog bedrijf zonder smeermiddel mogelijk met lage wrijving, ze zijn bestand tegen stof en grofkorrelig vuil, corrosievrij in natte en vochtige omgevingen en kunnen worden ingezet in een breed scala aan media. Ze blijven betrouwbaar in bedrijf, zelfs wanneer ze jarenlang zijn blootgesteld aan UV-straling van de zon of aan nucleaire straling. Geschikt voor temperaturen van -30 tot +80°C en zelfs tot +200°C in de HT versie.
Aantal producten: 0

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Customer Service