igusigus-icon-cart(0)

Couronne d'orientation iglidur®, PRT-04, fonction d'arrêt avec surveillance électronique de la position

PRT-04-20-ART-PD product image
igus-icon-lupe
  • Détection électronique de l'état du boulon d'arrêt
  • Structure à la fois compacte et robuste
  • Partie intégrante du système modulaire de la série PRT-04
igus-icon-lieferzeitPRT-04-20-ART-PD
80

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Simon Bodart
Simon Bodart

igus-icon-phone

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24