chainflex® Servoleitung CF270.UL.D

CF270.UL.60.01.D product image
igus-icon-lupe
1. Mit Druck extrudierte, ölfeste PUR-Mischung 2. Biegefester Geflecht-Kupferschirm 3. Folienbandierung über der äußeren Lage 4. Extrem hochbiegefester Paargeflecht- Kupferschirm 5. Leistungsadern mit Steuerelementen sowie zugfesten Elementen verseilt 6. Biegefester Leiter
igus-icon-lupe
play iconCF270.UL.60.01.D video
igus-icon-lupe
1 von 3
CF270.UL.60.01.D product image
1. Mit Druck extrudierte, ölfeste PUR-Mischung 2. Biegefester Geflecht-Kupferschirm 3. Folienbandierung über der äußeren Lage 4. Extrem hochbiegefester Paargeflecht- Kupferschirm 5. Leistungsadern mit Steuerelementen sowie zugfesten Elementen verseilt 6. Biegefester Leiter
CF270.UL.60.01.D video
  • Für mittlere Beanspruchung
  • PUR-Außenmantel
  • Geschirmt
  • Öl- und kühlmittelbeständig
  • Kerbzäh
  • Flammwidrig
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • PVC- und halogenfrei
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeit-dotCF270.UL.60.01.D
(1x6,0)C