Verander van taal :

Versie met zwevend lager in z-richting
Parallelliteitsfouten tussen gemonteerde rails kunnen worden gecompenseerd met een vast/zwevend lager tot maximaal 0,5 mm. Tijdens de installatie is het belangrijk dat het loslager in beide richtingen ongeveer dezelfde speling heeft.
Het ontwerp van het door ons aanbevolen vast- en loslagersysteem is te zien in de afbeeldingen hiernaast.
De verbindingsvlakken voor de rails en loopwagens moeten goed vlak zijn (bijvoorbeeld gefreesd oppervlak) om spanning in het systeem te voorkomen. Kleine oneffenheden in de verbindingsvlakken kunnen individueel worden gecompenseerd tot een bepaald niveau (0,5 mm) door de speling aan te passen naar een grotere waarde. Het aanpassen van de speling is alleen mogelijk in onbelaste toestand.
Als je vragen hebt over het ontwerp en/of de installatie, neem dan contact op met onze toepassingsadviseurs.
1
rail
2
Schuifelementen
3
Vaste lagerslede
4
Zwevende lagerslede LLZ of LLY

Automatische compensatie van parallelliteitsfouten,
1e zwevend lager, 2e vast lager
Bij systemen met twee parallelle geleidingen moet één zijde als loslager worden uitgevoerd. Voor elke montagepositie, horizontaal, verticaal of zijdelings, is er een passende vaststellende/niet-vaststellende lageroplossing. Deze installatiemethode voorkomt stijfheid of vastlopen van de geleiding bij parallelliteitsafwijkingen tussen de geleiders. Het zwevende lager wordt gerealiseerd door een gecontroleerde verlenging van de speling in de richting van de verwachte parallelliteitsafwijking. Dit creëert een extra vrijheidsgraad aan één zijde.
Tijdens de installatie is het belangrijk dat het zwevende lager in beide richtingen ongeveer evenveel speling heeft. Het ontwerp van het door ons aanbevolen vaststellende/niet-vaststellende lagersysteem is te vinden in de illustraties in de afzonderlijke hoofdstukken van de systemen. De verbindingsvlakken voor de geleiding en loopwagens moeten goed vlak zijn (bijv. gefreesd oppervlak) om spanningen in het systeem te voorkomen. Kleine oneffenheden in de verbindingsvlakken kunnen tot op zekere hoogte gecompenseerd worden door zwevende lagers.

De 2:1-regel,
1e zwevende lager, 2e vaste lager
Voor een succesvol gebruik van onderhoudsvrije drylin® lineair lagers moeten enkele aanbevelingen in acht worden genomen: Als de afstand tussen de aandrijfkracht en de vaste lager meer dan twee keer zo groot is als de lagerafstand (2:1 regel), leidt een statische wrijvingscoëfficiënt van 0,25 theoretisch tot vastlopen van de geleiding.
Het principe is niet afhankelijk van de laatste of de aandrijfkracht. Het is een product van wrijving en heeft altijd betrekking op de lokaliserende lager. Hoe verder de aandrijving verwijderd is van het lager van de geleiding, hoe groter de slijtage en de benodigde aandrijfkracht.
Als de 2:1 regel niet wordt nageleefd bij het gebruik van lineaire gijlagers, is het resultaat ongelijkmatige beweging of zelfs blokkering van het systeem. Dit kan vaak worden verholpen met relatief eenvoudige aanpassingen.
Als je vragen hebt over het type en/of de installatie, neem dan contact op met onze toepassingsadviseurs.