Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Vis trapézoïdale montée sur roulement à billes
Courses de 2 mm, 3 mm, 12 mm ou 50 mm par rotation
Structure compacte, faible poids, stabilité élevée
Disponible prêt à l´emploi avec bride support moteur et accouplement
En option avec paliers linéaires réglables et chariots précontraints sans jeu
Vis à filet à droite en version standard, utilisation possible d´une vis à filet à gauche ou de vis avec filets dans chaque sens
Moteur pas à pas (optionnel)
2Bride support moteur et accouplement
3Vis trapézoïdale 10 x 2, 10 x 3 Vis hélicoïdale 10 x 12, 10 x 50
4Ecrou et paliers linéaires en iglidur® J, autolubrifiants
5Roulement à billes
Taille NEMA | Largeur de bride (b) |
Ecart entre les alésages (a) |
8 | 20,00 | 16,00 | 11 | 28,00 | 23,00 | 14 | 35,00 | 26,00 | 17 | 42,00 | 31,00 | 23 | 56,40 | 47,14 | 34 | 86,00 | 69,50 |
---|
N° de commande | Course
max. |
Vitesse
maxi |
Charge
statique maxi axiale [N] radiale [N] |
Version | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SAW-1040 | 500 | 1500 | 500 | 2000 |
Palier lisse linéaire standard à film lisse iglidur® J sans graisse |
|
SAW-1040-E | 500 | 1500 | 500 | 2000 |
En complément avec paliers lisses linéaires réglables (turn-to-fit) |
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24