Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Gewinde-Antriebsspindel mit Kugellager gelagert
Steigungen 2 mm, 3 mm, 12 mm oder 50 mm pro Umdrehung
kompakte Bauart, geringes Gewicht, hohe Stabilität
einbaufertig lieferbar mit Motorflansch und Kupplung
optional mit einstellbaren Linearlagern und spielfrei vorgespannten Schlitten
neben dem Standard der rechtsgängigen Spindel können auch links- bzw. gegenläufige Spindeln eingesetzt werden
Schrittmotor (optional)
2Motorflansch und Kupplung
3Trapezgewinde 10 x 2, 10 x 3 Steilgewinde 10 x 12, 10 x 50
4Gewindemutter und Linearlager aus iglidur® J, schmierfrei
5Kugellager
NEMA-Größe | Flanschbreite (b) | Lochabstand (a) | 8 | 20,00 | 16,00 | 11 | 28,00 | 23,00 | 14 | 35,00 | 26,00 | 17 | 42,00 | 31,00 | 23 | 56,40 | 47,14 | 34 | 86,00 | 69,50 |
---|
Bestellnr. | max. Hublänge |
max. Drehzahl |
max. statische Tragfähigkeit axial [N] radial [N] |
Ausführung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SAW-1040 | 500 | 1500 | 500 | 2000 | ||
SAW-1040-E | 500 | 1500 | 500 | 2000 |