Verander van taal :
Voor het gebruik van bewegende producten in de podiumruimte gelden speciale eisen met betrekking tot het geluidsniveau dat tijdens het gebruik mag ontstaan. De eisen zijn afhankelijk van de omstandigheden van de toepassing. Voor een bijzonder geluidsgevoelige toepassing was bijvoorbeeld een volume van minder dan 54 dB vereist - gemeten op een meter afstand van de e-spool®. Deze waarde ligt net onder het volume van de standaard e-spool® (56dB).


De e-spool® wordt in een geïsoleerde ruimte bewogen met een snelheid van ongeveer 0,3 meter per seconde. De geluidsontwikkeling wordt gemeten en geregistreerd op een afstand van 1 meter.
De speciale e-spool® met extra isolatiemateriaal blijft onder het vereiste geluidsniveau en kan daarom worden gebruikt.
De standaard e-spool® SP1.850.14000.02.R.0 had slechts een iets hogere geluidsontwikkeling onder dezelfde omstandigheden - Lpeak 56dB(A); Leq = 49dBA.

Kwaliteit van het igus®testlaboratorium
Toepassingen met hoge cycli, snelheden en versnellingen onder veeleisende omgevingsomstandigheden vereisen geteste en functioneel betrouwbare systemen, vooral voor energiekettingen en -kabels en polymeer glijlagers en lineaire systemen. igus® test voortdurend onder reële omstandigheden in zijn eigen laboratorium. Elk jaar worden er meer dan 2000 tests uitgevoerd op kabelrups® en kabel en meer dan 5000 tests op glijlagers. Onze tests richten zich op trek- en schuifkrachten, wrijvingscoëfficiënt, slijtage, aandrijfkracht en slijtage onder een breed scala aan omstandigheden en snelheden. Er wordt rekening gehouden met invloedsfactoren zoals vuil, weer, kou of schokken en stoten.

Customer Service:
Telefonisch: Maandag tot vrijdag 8.00 - 17.00
LiveChat: Maandag tot vrijdag 8.00 - 17.00
Whatsapp: Maandag tot vrijdag 8.00 - 17.00
Plan een afspraak
Plan een afspraak met een expert