Verander van taal :

CC-Link (Control and Communications Link) is een veldbussysteem ontwikkeld door Mitsubishi, dat in 1996 werd ontworpen als het eigen veldbusnetwerk van het bedrijf. Vanwege de grote vraag van klanten werd CC-Link in 1999 op de markt gebracht als een open netwerk, zodat de protocollen voor gegevensoverdracht ook beschikbaar zijn voor externe leveranciers om hun eigen interfaces te ontwikkelen. Voor de voortdurende verdere ontwikkeling van het bussysteem werd de CC-Link Partner Association (CLPA) opgericht.
Er zijn in totaal vier verschillende basisversies van CC-Link netwerken:
Kabels voor CC-Link toepassingen van igus®
Het chainflex® kabelprogramma van igus® biedt CC-Link kabels met verschillende prestatieniveaus. Met de CFBUS.PVC.035 is een variant met PVC buitenmantel beschikbaar. Voor toepassingen waar een oliebestendige buitenmantel vereist is, biedt igus® de PUR-gecoate CFBUS.PUR.035. Een CFBUS.035 met TPE buitenmantel is beschikbaar voor hoge buigradius- en slagvereisten en voor olie- en bio-oliebestendige kabels. Alle drie de versies hebben UL/CSA, EAC en CTP goedkeuringen. Voor CC-Link IE kunnen ook de CAT5e Ethernetkabels uit het Chainflex® programma worden gebruikt.
Alle chainflex® CC-Link kabels zijn ontwikkeld voor permanente beweging in de kabelrups. Afhankelijk van de vereisten kunt u kiezen uit verschillende PVC, PUR en TPE buitenmantels. De verschillende buskabelseries bieden verschillende prestatieniveaus zodat voor elke toepassing de juiste kabel kan worden geselecteerd voor een zo lang mogelijke levensduur.
CC-Link toepassingsgebieden
CC-Link wordt voornamelijk gebruikt in Azië. Er zijn echter ook toepassingen in Europa voor de overdracht van automatiseringstaken tussen apparaten in verschillende machines, ook al wordt hier meestal PROFINET gebruikt.
CC-Link-kabels zijn beschikbaar voor verschillende toepassingsgebieden. Over het algemeen worden CC-Link kabels vaak permanent geïnstalleerd in machines en systemen, zodat gekozen kan worden voor kabels met een massieve geleider of een flexibele geleider bestaande uit 7aderige draden.
Voor toepassingen in de kabelrups is het echter noodzakelijk om CC-Link kabels met fijnaderige geleiders te gebruiken. Bovendien is een kabelstructuur die is aangepast aan de beweging in de kabelrups noodzakelijk om jarenlang betrouwbare gegevensoverdracht te garanderen. Kabels van chainflex® hebben zich daarom vooral gevestigd in systemen en machines zoals robots, verpakkingsmachines, productiemachines en werktuigmachines.
Transmissielengtes
De kwestie van de maximale transmissielengte van buskabels wordt vaak onderschat. Over het algemeen is hier voorzichtigheid geboden, omdat de maximale kabellengte sterk kan afhangen van het type kabel. Een kabel voor vaste installatie heeft altijd een lagere demping dan een flexibele kabel, die ontworpen is voor permanente bewegingen. Dit betekent dat de transmissielengte korter is dan die van een kabel voor vaste installatie.
Afhankelijk van de kabelfamilie zijn chainflex® CC-Link buskabels mechanisch ontworpen voor verplaatsingsafstanden tot 400 meter en meer, maar de datasnelheid van het bussysteem neemt af naarmate de kabellengte toeneemt. Bij vaste installatie kan een totale kabellengte tot 1.200 meter worden bereikt met koperen kabels zonder repeaters. De maximale transmissiesnelheid is dan echter 156 kbit/s, terwijl een datatransmissiesnelheid van 10 Mbit/s nog steeds mogelijk is met een totale kabellengte van 100 meter. Onze ervaring leert echter dat met zeer flexibele CC-Link kabels voor de kabelrups de kabellengte aanzienlijk korter kan zijn. Deze lengte kan echter variëren afhankelijk van de omgevingsomstandigheden en toepassingseisen.
verkocht per meter of voorgemonteerd
chainflex® buskabels kunnen klassiek worden besteld als verkocht per meter op trommel of kabelring vanaf 1m bestellengte zonder snijkosten en minimumhoeveelheidstoeslagen. Daarnaast biedt igus® deze kabels ook aan als voorgeassembleerde readycable®. Elke chainflex® CC-Link kabel kan ook worden besteld als een voorgemonteerde kabel in de gewenste lengte vanaf een hoeveelheid van één. U kunt kiezen tussen verschillende kabels en connectoren in de readycable® online shop. Een filterfunctie helpt u het juiste type te selecteren.