Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Télécharger les instructions de montage

Ecrou « anti-backlash »

Remplir ici :

Les cases marquées d’une * doivent impérativement être remplies

Je peux obtenir des informations plus précises sur le traitement de mes données dans la politique de confidentialité.

Instructions d'assemblage AB

Qu'entend-on par jeu axial ?

Le jeu axial peut être décrit comme le mouvement perdu, « le passage à vide » de la vis en raison de l'interstice entre la vis filetée et l'écrou. On y associe souvent le terme de jeu, mais le terme technique correct est le jeu axial.

Outre le choix du bon matériau, un mécanisme de précontrainte s'est avéré être une mesure efficace pour réduire le jeu axial non voulu. Nos filets hélicoïdaux dryspin® et filets trapézoïdaux sont disponibles en quatre variantes avec précontrainte : zéro backlash, à faible jeu, préchargé et avec écrou AB. Vous trouverez ici tous les avantages et les consignes de montage requises pour nos écrous à jeu réduit.
 
Un écrou standard devrait toujours être utilisé dans les applications avec de fortes charges, avec des températures élevées ou dans des milieux très sales. Tout simplement parce que les trois principes seraient sans effet en raison de sollicitations trop fortes. C'est pour cette raison que les charges axiales statiques maximales sont indiquées séparément pour chaque type d'écrou.