Kussenbloklagers

igubal® kussenbloklagers zijn tot wel 40% voordeliger en tot wel 80% lichter dan vergelijkbare metalen oplossingen. Ze zijn ook voordeliger in het gebruik omdat ze smeermiddelvrij ingezet kunnen worden, waardoor ze ook onderhoudsvrij zijn. igubal® kussenbloklagers kennen een lange levensduur en hoge mate van stijfheid – zelfs wanneer ze jarenlang worden blootgesteld aan veeleisende condities. Ze zijn bestand tegen media, corrosievrij en werken goed, zelfs in vloeistoffen en media. Zelfs UV-straling van de zon, nucleaire straling en temperaturen tussen -30 en +80 °C hebben geen negatieve invloed op hun loopeigenschappen en hun slijtvastheid. De kussenbloklagers zijn daarnaast ook bestand tegen stof en vuil.  Het productprogramma wordt constant uitgebreid. De kussenbloklagers zijn momenteel leverbaar in de K (ook in inch-maten) en E maatseries, voor asdiameters van 5 tot 50 mm (de as moet een tolerantie hebben tussen h6 en h9). Dankzij een groot aantal verschillende behuizingsvormen, kunnen de kussenbloklagers ook worden gemonteerd in complexe installatielocaties. Een ander voordeel van de kussenbloklagers: ze zijn uitgerust met sferische kogels voor automatische hoekcompensatie. Hierdoor kunnen de lagers automatisch uitlijnfouten, randbelastingen en afbuigingen van de as compenseren. In tegenstelling tot lagers gemaakt van metaal, zijn ze in staat hoogfrequente trillingen te absorberen. Hierdoor zijn ze bijzonder geschikt voor toepassingen waar deze effecten niet vermeden kunnen vanwege het betreffende ontwerp.
Aantal producten: 0

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Simon Bodart
Simon Bodart

igus-icon-phone