Flenslagers

igubal® flenslagers zijn corrosiebestendig, bestand tegen chemicaliën, stof en grofkorrelig vuil UV-straling en nucleaire straling. Flenslagers werken correct bij extreme temperaturen tussen de -40 en +200 °C en zijn corrosievrij in vochtige en natte omgevingen. Ze zijn dus geschikt voor betrouwbare inzet in veeleisende omgevingen en behouden altijd hun loopeigenschapen en slijtvastheid. Een ander voordeel: beide typen (4-gats en 2-gats versies) van igubal® flenslagers zijn kinderlijk eenvoudig te installeren – zelfs in moeilijk te bereiken plaatsen. De 2-gats versies zijn uitgerust met twee sleufgaten voor bevestiging, waardoor ze te allen tijde afgesteld kunnen worden. Daarom is een 100% uitlijning niet nodig. Ze compenseren automatisch uitlijnfouten. De flenslagers (maatserie E) worden ingezet in installatie- en machinebouw, in automatiseringstechnologie, in de landbouwsector en de levensmiddelensector.
Aantal producten: 0

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Simon Bodart
Simon Bodart

igus-icon-phone