iglidur® J, tweegats flenslager, mm

De veelzijdige duurloper, uiterst slijtvast op (vrijwel) alle stalen assen met zeer lage wrijvingscoëfficiënten

iglidur® J, tweegats flenslager, mm
iglidur® J, tweegats flenslager, mm drawing
1 van 2
iglidur® J, tweegats flenslager, mm
iglidur® J, tweegats flenslager, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: JFL-25
  • Materiaal: iglidur® J
  • Vorm: Flenslager
  • Afmetingen:
    • d1 25 mm
  • Nog iglidur® J onderdelen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • Geringe slijtage tegen verschillende asmaterialen
  • Lage wrijvingscoëfficiënten bij droog gebruik
  • Trillingsdempend
iglidur® - onderhoudsvrij tweegats flenslager
 
Met dit ontwerp is het mogelijk om iglidur® high-performance glijlagers te gebruiken op plekken waar de aanbevolen behuizingboringtoleranties niet mogelijk zijn. Dankzij het ontwerp van het lager zijn hoge belastingen mogelijk, hoewel er minimale vereisten worden gesteld aan de nauwkeurigheid van de behuizing.
 
Een belangrijk voordeel van de iglidur® J twee-gats flenslagers is de combinatie van een lage wrijvingscoëfficiënt bij droog bedrijf en de geringe neiging tot stick-slip. Met een aanbevolen maximale oppervlaktedruk van 35 MPa, zijn iglidur® J flenslagers niet geschikt voor extreme belastingen.
  • Zeer goede slijtvastheid
  • Lichtgewicht
  • Smeermiddelvrij
 
Wanneer te gebruiken?
  • Wanneer en opgeschroefd flenslager nodig is
  • Bij gebruik van een cliplager-oplossing wanneer een plaatdoorvoer niet voldoende is
  • Wanneer er sprake is van extreem hoge absorptietoleranties
  • Wanneer de perspassing van een perslager niet voldoende is om het lager axiaal te borgen
Wanneer te gebruiken?
  • Wanneer en extra haakse uitlijning nodig is
  • Wanneer een boutverbinding niet mogelijk is
  • Wanneer een grote geleidelengte is vereist
Use our filter options to find the suitable product

Assemblage
 
Diverse bevestigingsmethoden kunnen worden overwogen, afhankelijk van de belastingen. Voor lage radiale belastingen, is het voldoende om iglidur® flenslagers gewoon met twee bouten op een oppervlak te monteren. Voor hogere radiale belastingen is het raadzaam het iglidur® flenslager in een gat aan de versterkte zijde in de richting van de belasting te ondersteunen. Voor dit gat zijn grote toleranties toegestaan, omdat het slechts fungeert als extra steun voor het iglidur® flenslager. Om hogere radiale belastingen te realiseren in de lagers, kan het iglidur® flenslager middels een perspassing in een uitsparing in de behuizing met H toleranties worden geplaatst. De extra bouten waarborgen de passing van het lager in de behuizing. Er zijn geen speciale tools of uitrusting nodig voor het installeren van iglidur® onderhoudsvrije flenslagers. Zelfs het uitlijnen van lagers op assen met meerdere lagers is gemakkelijk tijdens installatie.
Weet u niet zeker of het past?

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Customer Service