1 van 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Artikelnummer: JFL-16
- Materiaal: iglidur® J
- Vorm: Flenslager
- Afmetingen:
- d1 16 mm
- Nog iglidur® J onderdelen
- Productiemethode: Spuitgieten
- Levensduur:
- Geringe slijtage tegen verschillende asmaterialen
- Lage wrijvingscoëfficiënten bij droog gebruik
- Trillingsdempend
iglidur® - onderhoudsvrij tweegats flenslager
Met dit ontwerp is het mogelijk om iglidur® high-performance glijlagers te gebruiken op plekken waar de aanbevolen behuizingboringtoleranties niet mogelijk zijn. Dankzij het ontwerp van het lager zijn hoge belastingen mogelijk, hoewel er minimale vereisten worden gesteld aan de nauwkeurigheid van de behuizing.
Een belangrijk voordeel van de iglidur® J twee-gats flenslagers is de combinatie van een lage wrijvingscoëfficiënt bij droog bedrijf en de geringe neiging tot stick-slip. Met een aanbevolen maximale oppervlaktedruk van 35 MPa, zijn iglidur® J flenslagers niet geschikt voor extreme belastingen.
Assemblage
Diverse bevestigingsmethoden kunnen worden overwogen, afhankelijk van de belastingen. Voor lage radiale belastingen, is het voldoende om iglidur® flenslagers gewoon met twee bouten op een oppervlak te monteren. Voor hogere radiale belastingen is het raadzaam het iglidur® flenslager in een gat aan de versterkte zijde in de richting van de belasting te ondersteunen. Voor dit gat zijn grote toleranties toegestaan, omdat het slechts fungeert als extra steun voor het iglidur® flenslager. Om hogere radiale belastingen te realiseren in de lagers, kan het iglidur® flenslager middels een perspassing in een uitsparing in de behuizing met H toleranties worden geplaatst. De extra bouten waarborgen de passing van het lager in de behuizing. Er zijn geen speciale tools of uitrusting nodig voor het installeren van iglidur® onderhoudsvrije flenslagers. Zelfs het uitlijnen van lagers op assen met meerdere lagers is gemakkelijk tijdens installatie.
Met dit ontwerp is het mogelijk om iglidur® high-performance glijlagers te gebruiken op plekken waar de aanbevolen behuizingboringtoleranties niet mogelijk zijn. Dankzij het ontwerp van het lager zijn hoge belastingen mogelijk, hoewel er minimale vereisten worden gesteld aan de nauwkeurigheid van de behuizing.
Een belangrijk voordeel van de iglidur® J twee-gats flenslagers is de combinatie van een lage wrijvingscoëfficiënt bij droog bedrijf en de geringe neiging tot stick-slip. Met een aanbevolen maximale oppervlaktedruk van 35 MPa, zijn iglidur® J flenslagers niet geschikt voor extreme belastingen.
- Zeer goede slijtvastheid
- Lichtgewicht
- Smeermiddelvrij
Wanneer te gebruiken?
| Wanneer te gebruiken?
|
Assemblage
Diverse bevestigingsmethoden kunnen worden overwogen, afhankelijk van de belastingen. Voor lage radiale belastingen, is het voldoende om iglidur® flenslagers gewoon met twee bouten op een oppervlak te monteren. Voor hogere radiale belastingen is het raadzaam het iglidur® flenslager in een gat aan de versterkte zijde in de richting van de belasting te ondersteunen. Voor dit gat zijn grote toleranties toegestaan, omdat het slechts fungeert als extra steun voor het iglidur® flenslager. Om hogere radiale belastingen te realiseren in de lagers, kan het iglidur® flenslager middels een perspassing in een uitsparing in de behuizing met H toleranties worden geplaatst. De extra bouten waarborgen de passing van het lager in de behuizing. Er zijn geen speciale tools of uitrusting nodig voor het installeren van iglidur® onderhoudsvrije flenslagers. Zelfs het uitlijnen van lagers op assen met meerdere lagers is gemakkelijk tijdens installatie.
Weet u niet zeker of het past?