iglidur® R, glijlager met flens, mm

Low-cost materiaal, geringe slijtage

iglidur® R, glijlager met flens, mm
iglidur® R, glijlager met flens, mm drawing
1 van 2
iglidur® R, glijlager met flens, mm
iglidur® R, glijlager met flens, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: RFM-0507-05
  • Materiaal: iglidur® R
  • Vorm: Flenslagers
  • Afmetingen:
    • d1 5 mm
    • d2 7 mm
    • d3 11 mm
    • b1 5 mm
    • b2 1 mm
  • Afmeting op maat maken
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • Low-cost materiaal, geringe slijtage
  • Goede slijtvastheid
  • Lage wrijvingscoëfficiënten bij droog gebruik
  • Kosteneffectief
iglidur® R | Low-cost materiaal, geringe slijtage
  • Goede slijtvastheid
  • Lage wrijvingscoëfficiënten bij droog gebruik
  • Zeer kostenbesparend
  • Geringe vochtabsorptie
  • Smerings- en onderhoudsvrij
  • Standaard programma uit voorraad
De ontwikkeling van iglidur® R als lagermateriaal was gericht op hoge prestaties en zeer lage kosten. Vooral bij droog bedrijf werden lage frictiecoëfficiënten en slijtage behaald. Lagers van iglidur® R worden selectief ondersteund door een combinatie van vaste smeermiddelen. Het PTFE- en siliconevrije materiaal realiseert extreem lage frictiecoëfficiënten bij droog bedrijf en draait grotendeels vrij van stick-slip effecten.
 
Typische toepassingsgebieden
 

Model building
Furniture/Industrial design
Fitness and sports
 
U kunt hier overige toepassingen vinden:
Industry solutions
 
Wanneer te gebruiken?
  • Wanneer een hoge slijtvastheid bij lage belastingen nodig is
  • Wanneer u op zoek bent naar een zeer kosteneffectief lager
  • Wanneer zeer lage frictie-coëfficiënten in droog bedrijf nodig zijn
  • Wanneer randbelastingen optreden
  • Wanneer u op zoek bent naar geringe waterabsorptie
  • Wanneer PTFE en silicone niet zijn toegestaan in de toepassing
Wanneer te gebruiken?
Use our filter options to find the suitable product 
 
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalende factoren. Glijlagers met geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale lagerspeling. De vuistregel voor wanddikte: hoe dikker de wand van de lagers, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
 
Assemblage
iglidur® glijlagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past zich pas aan na perspassing in de behuizing met juiste tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Dit waarborgt een nauwkeurige perspassing van het lager. Axiale of radiale beweging in de behuizing wordt zo voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Weet u niet zeker of het past?

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Customer Service