iglidur® J2, glijlager met flens, mm

Milieuvriendelijk, veelzijdig en kosteneffectief

iglidur® J2, glijlager met flens, mm
iglidur® J2, glijlager met flens, mm drawing
1 van 2
iglidur® J2, glijlager met flens, mm
iglidur® J2, glijlager met flens, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: J2FM-0608-06
  • Materiaal: iglidur® J2
  • Vorm: Flenslager
  • Afmetingen:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Afmeting op maat maken
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • Milieuvriendelijk, veelzijdig en kosteneffectief
  • Goede mechanische eigenschappen, robuust
  • Kosteneffectief
  • Goede bestendigheid tegen vloeibare media

iglidur® J2 | Environmentally friendly, versatile and favourable

iglidur® J2 has good universal media resistance comparable to iglidur® J and similar materials. The mechanical specifications in sporadically moving applications are better, but in comparison there are significant reductions in friction and wear. Like all iglidur® materials, iglidur® J2 is PFOA-free.

Typical application areas

  • Motorbike/scooter
  • Robot industry

When to use it?

  • When low moisture absorption and good media resistance with primarily static load is required
  • When a low-cost material for use in a damp environment with low pv values is required
  • When there is basic lubrication of the bearing point

When do I not use it?

  • If a very wear-resistant material is required for continuous dry operation
  • If low moisture absorption and media resistance play a subordinate role
  • If high temperature and chemical resistance are required
Weet u niet zeker of het past?

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Simon Bodart
Simon Bodart

igus-icon-phone

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur