1 van 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Artikelnummer: A160FM-0608-06
- Materiaal: iglidur® A160
- Vorm: Flenslager
- Afmetingen:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Afmeting op maat maken
- Productiemethode: Spuitgieten
- Levensduur:
- Voldoet aan de FDA- en EU-regelgeving m.b.t. chemicaliën en levensmiddelen
- Voldoet aan EG-richtlijn 10/2011 EC
- FDA-conform
- Hoge mediabestendigheid
iglidur A160 voldoet aan de FDA- en EU-voorschriften voor chemicaliën en levensmiddelen
iglidur A160 wordt gekenmerkt door extreme mediabestendigheid tegen lage kosten. Het materiaal is tribologisch geoptimaliseerd, kan worden gebruikt bij temperaturen tot +90°C en heeft ook de conformiteiten die vereist zijn in de voedselverwerkende sector. Het specifieke profiel wordt gecompleteerd door de in de industrie vaak gewenste "optische detecteerbaarheid", d.w.z. de blauwe kleur.
Typische toepassingsgebieden
- Drankenindustrie
- Voedingsindustrie
- Medische technologie
Wanneer gebruik ik het?
- Wanneer een materiaal met de hoogste mediabestendigheid in het normale temperatuurbereik vereist is
- Wanneer een zeer kosteneffectief materiaal met hoge mediabestendigheid vereist is
- Wanneer een materiaal vereist is dat voldoet aan 10/2011 EC.
Wanneer gebruik ik het niet?
- Als je een universeel materiaal nodig hebt voor de voedingsindustrie
- Als je op zoek bent naar een zeer mediabestendig materiaal voor gebruik bij temperaturen boven +90°C
- Als je een goedkoop materiaal nodig hebt met een hoge slijtvastheid in droge werking
Weet u niet zeker of het past?