iglidur® J, Polysorb schijfveer

Standaard materiaal, kosten-effectief

iglidur® J, Polysorb schijfveer
iglidur® J, Polysorb schijfveer drawing
1 van 2
iglidur® J, Polysorb schijfveer
iglidur® J, Polysorb schijfveer drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: JTEM-08
  • Materiaal: iglidur® J
  • Vorm: Belleville-ringen
  • Afmetingen:
    • d1 8.2 mm
    • d2 16 mm
  • Nog iglidur® J onderdelen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • iglidur® J: standaard materiaal voor vele toepassingen
  • Compensatie voor axiale speling en productietoleranties
  • Trillingsdempend

iglidur J | De veelzijdige duurloper

iglidur J wordt vooral gekenmerkt door de laagste schrijfcoëfficiënt in droge werking en de zeer lage neiging tot stick-slip. Met een aanbevolen maximale oppervlaktedruk van 35MPa is iglidur J niet geschikt voor extreme last.

Typische toepassingsgebieden

  • verkoopautomaten
  • Drukindustrie
  • Drankenindustrie
  • Luchtvaart
  • cleanroom

Wanneer gebruiken?

  • Bij hoge toerental
  • Wanneer de hoogste slijtvastheid vereist is bij lage tot gemiddelde laatste
  • Wanneer de laagste slijtage vereist is met een verscheidenheid aan verschillende als
  • Wanneer lage wrijvingscoëfficiënt in droge werking vereist is
  • Wanneer het materiaal trillingsdempend moet zijn
  • Wanneer goede chemische bestendigheid vereist is 
  • Beste gedrag met zacht als
  • Lage vochtabsorptie

Wanneer niet gebruiken?

  • Als hoge laatste optreden
  • Als korte termijn temperaturen van meer dan +120°C optreden
  • Als een kosteneffectief materiaal nodig is voor incidentele bewegingen
Weet u niet zeker of het past?

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Customer Service