[[Voor nieuwe constructies adviseren we de technisch geoptimaliseerde kabelrupsen Series E4.56 uit de igus® E4.1 modulaire set.
Neem voor eventuele vragen contact op met uw igus® contactpersoon. Hartelijk dank voor uw begrip
naar de E4.56 series
Hier kunt u uw kabelrupssysteem individueel configureren. Alle invoer en wijzigingen worden in de configuratie aan de zijkant van de pagina overgenomen.
Series 400 - kabelrups, met dwarsverbinders op elke schakel
1. Dwarsverbinders voor kabelrups kunnen worden verwijder aan beide zijden
2. Gesloten en open gebieden kunnen worden gecombineerd
3. Multi-optie interieur onderverdeling mogelijk
4. Deksel voor kabelrups kan worden geopend
en verwijderd
5. Aanslag met "rem" voor geluidsreductie
6. Brede kunststof dwarsverbinders
7. Geoptimaliseerde glij-oppervlakken - slijtelementen op de zijkant
8. KMA bevestigingselementen kunnen vanaf
elke zijde worden bevestigd
9. Borgende en scharnierende bevestigingselementen leverbaar
10. Trekontlasting kan worden geïntegreerd in bevestigingselement
11. Vuilafstotende buitencountouren
12. Alternatief leverbaar met omgekeerde buigradii, ook aan beide zijden
E4/00-NC = kabelrups ook beschikbaar zonder voorspanning
Beschikbare inwendige breedtes Bi: 50 tot 600 mm
Beschikbare buigradii R: 135 tot 500 mm
Steek: 91 mm / schakel = 11 schakels/m