igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 3
Inwendige hoogte [Hi]
52 mm
Max. kabeldiameter
46 mm

Openingsprincipe
Kan in de inwendige- en uitwendige radius worden geopend
Inwendige breedte [Bi]
40 mm
Krommingsradius [R]
75 mm
Artikelstructuur & -prijsberekening
Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 7,97 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkostenEUR 270,98
Verzendklaar in 3-4 werkdagen
Onderdelenlijst
(1)Kabelrups
Artikelnr. : E6.52.040.075.0.ESDEUR 270,98
ESD energy chain series E6.52 ESD | Low-vibration, cleanroom-compatible, openable along the inner and outer radii | Inner height: 52mmToepassing
igus-icon-checkVrijdragend
Glijdend
Verticaal ophangen
Kabelrups
igus-icon-lieferzeitE6.52.040.075.0.ESD4075