igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
45 mm
Max. kabeldiameter
42 mm

Openingsprincipe
Openbaar langs inwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
50 mm
Krommingsradius [R]
75 mm
Artikelstructuur & -prijsberekening
Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 5,48 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkostenEUR 82,20
Verzendklaar in 24-48 uur
Onderdelenlijst
(1)Kabelrups
Artikelnr. : 3400.050.075.0EUR 82,20
E2 serie 000, kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradiusToepassing
igus-icon-checkVrijdragend
Glijdend
Verticaal ophangen
Kabelrups
igus-icon-lieferzeit-dot3400.050.075.05075