Serie E61.29, kabelrups, dwarsverbinders kunnen open scharnieren vanaf beide zijden, stil bedrijf en geschikt voor cleanrooms

<p>e-chain E61.29<br></p>
igus-icon-lupe
E61.29.060.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E61.29.060.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E61.29.060.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
<p>e-chain E61.29<br></p>
Serie E61.29, kabelrups, dwarsverbinders kunnen open scharnieren vanaf beide zijden, stil bedrijf en geschikt voor cleanrooms
Serie E61.29, kabelrups, dwarsverbinders kunnen open scharnieren vanaf beide zijden, stil bedrijf en geschikt voor cleanrooms
Serie E61.29, kabelrups, dwarsverbinders kunnen open scharnieren vanaf beide zijden, stil bedrijf en geschikt voor cleanrooms
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
Inwendige hoogte [Hi]
29 mm
Max. kabeldiameter
Max. kabeldiameter
25 mm
Openingsprincipe
Openingsprincipe
Kan in de inwendige- en uitwendige radius worden geopend
Inwendige breedte [Bi]
Inwendige breedte [Bi]
60 mm
Krommingsradius [R]
Krommingsradius [R]
55 mm

Article structure & price calculation

Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 69,00
EUR 1,50 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkosten
Verzendklaar in 3-4 werkdagen

Onderdelenlijst

(1)
Kabelrups
Artikelnr. : E61.29.060.055.0EUR 69,00
Serie E61.29, kabelrups, dwarsverbinders kunnen open scharnieren vanaf beide zijden, stil bedrijf en geschikt voor cleanrooms

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Mitch Jönsson
Mitch Jönsson

igus-icon-phone+32 3 330 13 66

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur