igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
29 mm
Max. kabeldiameter
25 mm

Openingsprincipe
Kan in de inwendige- en uitwendige radius worden geopend
Inwendige breedte [Bi]
60 mm
Krommingsradius [R]
55 mm
Article structure & price calculation
Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 1,50 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkostenEUR 69,00
Verzendklaar in 3-4 werkdagen
Onderdelenlijst
(1)Kabelrups
Artikelnr. : E61.29.060.055.0EUR 69,00
Serie E61.29, kabelrups, dwarsverbinders kunnen open scharnieren vanaf beide zijden, stil bedrijf en geschikt voor cleanroomsToepassing
igus-icon-checkVrijdragend
Glijdend
Hangend
Kabelrups
igus-icon-lieferzeitE61.29.060.055.06055