igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
35 mm
Max. kabeldiameter
32 mm

Openingsprincipe
Openbaar langs uitwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
50 mm
Krommingsradius [R]
63 mm
Artikelstructuur & -prijsberekening
Voeding uit het midden
mm
Totale prijs
EUR 6,93 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkostenEUR 124,74
Verzendklaar in 3-4 werkdagen
Onderdelenlijst
(1)Kabelrups
Artikelnr. : 2700.05.063.0.ESDEUR 124,74
ESD energy chain series 2700 | Openable along the outer radius| Inner height: 35mmToepassing
igus-icon-checkVrijdragend
Glijdend
Verticaal ophangen
Kabelrups
igus-icon-lieferzeit2700.05.063.0.ESD5063