igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
28 mm
Max. kabeldiameter
25 mm

Openingsprincipe
Kan in de inwendige- en uitwendige radius worden geopend
Inwendige breedte [Bi]
40 mm
Krommingsradius [R]
55 mm
Artikelstructuur & -prijsberekening
Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 5,97 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkostenEUR 131,34
Verzendklaar in 3-4 werkdagen
Onderdelenlijst
(1)Kabelrups
Artikelnr. : E4.28.040.055.0.ESDEUR 131,34
ESD energy chain series E4.28 | Openable along the inner and outer radii | Inner height: 28mmToepassing
igus-icon-checkVrijdragend
Glijdend
Verticaal ophangen
Kabelrups
igus-icon-lieferzeitE4.28.040.055.0.ESD4055