Serie E4.31L, kabelrups met dwarsverbinders op elke schakel, dwarsverbinders kunnen worden geopend langs de binnen- en buitenradius

E4.31L.040.055.0 product image
igus-icon-lupe
E4.31L.040.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.31L.040.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.31L.040.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
Serie E4.31L, kabelrups met dwarsverbinders op elke schakel, dwarsverbinders kunnen worden geopend langs de binnen- en buitenradius
Serie E4.31L, kabelrups met dwarsverbinders op elke schakel, dwarsverbinders kunnen worden geopend langs de binnen- en buitenradius
Serie E4.31L, kabelrups met dwarsverbinders op elke schakel, dwarsverbinders kunnen worden geopend langs de binnen- en buitenradius
Serie E4.31L, kabelrups met dwarsverbinders op elke schakel, dwarsverbinders kunnen worden geopend langs de binnen- en buitenradius
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Inwendige hoogte hi: 31 mm
  • Inwendige breedte Bi: 40 - 175 mm
  • Buigradii R: 55 - 250 mm
  • Steek: 46 mm
igus-icon-lieferzeitE4.31L.040.055.0
40
55
Weet u niet zeker of het past?

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Mitch Jönsson
Mitch Jönsson

igus-icon-phone+32 3 330 13 66

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur