igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
31 mm
Max. kabeldiameter
28 mm

Openingsprincipe
Kan in de inwendige- en uitwendige radius worden geopend
Inwendige breedte [Bi]
40 mm
Krommingsradius [R]
55 mm
Artikelstructuur & -prijsberekening
Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 2,21 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkostenEUR 48,62
Verzendklaar in 48-72 uur
Onderdelenlijst
(1)Kabelrups
Artikelnr. : E4.31L.040.055.0EUR 48,62
Serie E4.31L, kabelrups met dwarsverbinders op elke schakel, dwarsverbinders kunnen worden geopend langs de binnen- en buitenradiusToepassing
igus-icon-checkVrijdragend
Glijdend
Verticaal ophangen
Kabelrups
igus-icon-lieferzeitE4.31L.040.055.04055