Hier kunt u uw kabelrupssysteem individueel configureren. Alle invoer en wijzigingen worden in de configuratie aan de zijkant van de pagina overgenomen.
       
     
    
    Systeem twisterchain® nieuw TC42
    1. Roterende en spiraalbewegingen tot 540° mogelijk
 3. Dwarsverbinders klikken open in de binnenradius
 4. Modulair, variabele breedte, hoogte en radius
 5. Stabieler, grotere extra belasting mogelijk dankzij tussenschakel
 6. Zeer dynamische en soepele loop (met nieuwe geleidegoot)
    
     
	
	
       
      
| AR [mm]
 | R100 A1[mm]
 | R125 A1[mm]
 | R150 A1[mm]
 | R75 A1[mm]
 | R200 A1[mm]
 | R250 A1[mm]
 | 
400 | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 58 | 500 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 71 | 600 | 79 | 79 | 80 | 81 | 82 | 85 | 650 | 86 | 87 | 87 | 88 | 89 | 92 | 750 | 101 | 101 | 102 | 103 | 104 | 106 | 850 | 116 | 116 | 117 | 118 | 118 | 120 | 
 
Opmerking: De afmeting A1 wordt bepaald door de buitenradius OR (zie tekening)!
 Afmeting A1 altijd met een tolerantie van ± 2,5 mm