Serie RX.32, gesloten kabelrups, kan worden geopend langs de buitenradius

Energy tube series RX32
igus-icon-lupe
RX32.080.080.0 technical drawing
igus-icon-lupe
RX32.080.080.0 technical drawing
igus-icon-lupe
RX32.080.080.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
Energy tube series RX32
Serie RX.32, gesloten kabelrups, kan worden geopend langs de buitenradius
Serie RX.32, gesloten kabelrups, kan worden geopend langs de buitenradius
Serie RX.32, gesloten kabelrups, kan worden geopend langs de buitenradius
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
Inwendige hoogte [Hi]
41.6 mm
Max. kabeldiameter
Max. kabeldiameter
48 mm
Openingsprincipe
Openingsprincipe
Openbaar langs uitwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
Inwendige breedte [Bi]
80 mm
Krommingsradius [R]
Krommingsradius [R]
80 mm

Artikelstructuur & -prijsberekening

Voeding uit het midden
mm
Totale prijs
EUR 99,52
EUR 3,11 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkosten
Verzendklaar in 24-48 uur

Onderdelenlijst

(1)
Kabelrups
Artikelnr. : RX32.080.080.0EUR 99,52
Serie RX.32, gesloten kabelrups, kan worden geopend langs de buitenradius

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Customer Service