Serie RX.48, gesloten kabelrups, kan worden geopend langs de buitenradius

Energy tube RX48 series
igus-icon-lupe
RX48.120.120.0 technical drawing
igus-icon-lupe
RX48.120.120.0 technical drawing
igus-icon-lupe
RX48.120.120.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
Energy tube RX48 series
Serie RX.48, gesloten kabelrups, kan worden geopend langs de buitenradius
Serie RX.48, gesloten kabelrups, kan worden geopend langs de buitenradius
Serie RX.48, gesloten kabelrups, kan worden geopend langs de buitenradius
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
Inwendige hoogte [Hi]
62 mm
Max. kabeldiameter
Max. kabeldiameter
48 mm
Openingsprincipe
Openingsprincipe
Openbaar langs uitwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
Inwendige breedte [Bi]
120 mm
Krommingsradius [R]
Krommingsradius [R]
120 mm

Article structure & price calculation

Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 147,00
EUR 7,00 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkosten
Verzendklaar in 24-48 uur

Onderdelenlijst

(1)
Kabelrups
Artikelnr. : RX48.120.120.0EUR 147,00
Serie RX.48, gesloten kabelrups, kan worden geopend langs de buitenradius

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Mitch Jönsson
Mitch Jönsson

igus-icon-phone+32 3 330 13 66

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur