Serie R4.56, gesloten kabelrups, deksel kan scharnieren, kan worden geopend vanaf beide zijden

<p>R4.56 series<br></p>
igus-icon-lupe
R4.56.07.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R4.56.07.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R4.56.07.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R4.56.07.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 5
<p>R4.56 series<br></p>
Serie R4.56, gesloten kabelrups, deksel kan scharnieren, kan worden geopend vanaf beide zijden
Serie R4.56, gesloten kabelrups, deksel kan scharnieren, kan worden geopend vanaf beide zijden
Serie R4.56, gesloten kabelrups, deksel kan scharnieren, kan worden geopend vanaf beide zijden
Serie R4.56, gesloten kabelrups, deksel kan scharnieren, kan worden geopend vanaf beide zijden
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
Inwendige hoogte [Hi]
56 mm
Max. kabeldiameter
Max. kabeldiameter
50 mm
Openingsprincipe
Openingsprincipe
Kan in de inwendige- en uitwendige radius worden geopend
Inwendige breedte [Bi]
Inwendige breedte [Bi]
75 mm
Krommingsradius [R]
Krommingsradius [R]
150 mm

Article structure & price calculation

Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 151,47
EUR 13,77 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkosten
Verzendklaar in 3-4 werkdagen

Onderdelenlijst

(1)
Kabelrups
Artikelnr. : R4.56.07.150.0EUR 151,47
Serie R4.56, gesloten kabelrups, deksel kan scharnieren, kan worden geopend vanaf beide zijden

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Mitch Jönsson
Mitch Jönsson

igus-icon-phone+32 3 330 13 66

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur