igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
42 mm
Max. kabeldiameter
38 mm

Openingsprincipe
Kan in de inwendige- en uitwendige radius worden geopend
Inwendige breedte [Bi]
50 mm
Krommingsradius [R]
125 mm
Article structure & price calculation
Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 7,73 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkostenEUR 115,95
Verzendklaar in 3-4 werkdagen
Onderdelenlijst
(1)Kabelrups
Artikelnr. : R4.42.05.125.0EUR 115,95
R4 serie 42, gesloten kabelrups, deksel kan scharnieren, kan worden geopend vanaf beide zijdenToepassing
igus-icon-checkVrijdragend
Glijdend
Hangend
Kabelrups
igus-icon-lieferzeitR4.42.05.125.050125