Chaîne porte-câbles fermée série R4.42 | Entièrement fermée : ouverture d'un côté dans le rayon externe | Hauteur intérieure : 42 mm

<p>Système R4.1 série R4.42</p>
igus-icon-lupe
R4.42.05.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R4.42.05.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R4.42.05.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R4.42.05.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconR4.42.05.125.0 video
igus-icon-lupe
1 sur 6
<p>Système R4.1 série R4.42</p>
Chaîne porte-câbles fermée série R4.42 | Entièrement fermée : ouverture d'un côté dans le rayon externe | Hauteur intérieure : 42 mm
Chaîne porte-câbles fermée série R4.42 | Entièrement fermée : ouverture d'un côté dans le rayon externe | Hauteur intérieure : 42 mm
Chaîne porte-câbles fermée série R4.42 | Entièrement fermée : ouverture d'un côté dans le rayon externe | Hauteur intérieure : 42 mm
Chaîne porte-câbles fermée série R4.42 | Entièrement fermée : ouverture d'un côté dans le rayon externe | Hauteur intérieure : 42 mm
Chaîne porte-câbles fermée série R4.42 | Entièrement fermée : ouverture d'un côté dans le rayon externe | Hauteur intérieure : 42 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
Hauteur interne [Hi]
42 mm
Diamètre de câble maxi
Diamètre de câble maxi
38 mm
Principe d'ouverture
Principe d'ouverture
Ouverture dans le rayon interne et externe
Largeur intérieure [Bi]
Largeur intérieure [Bi]
50 mm
Rayon de courbure [R]
Rayon de courbure [R]
125 mm

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Mitch Jönsson
Mitch Jönsson

igus-icon-phone+32 3 330 13 66

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24