igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
56 mm
Max. kabeldiameter
50 mm

Openingsprincipe
Kan in de inwendige- en uitwendige radius worden geopend
Inwendige breedte [Bi]
50 mm
Krommingsradius [R]
135 mm
Article structure & price calculation
Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 9,43 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkostenEUR 103,73
Verzendklaar in 3-4 werkdagen
Onderdelenlijst
(1)Kabelrups
Artikelnr. : H4.56.05.135.0EUR 103,73
H4 serie 56, kabelrups met dwarsverbinders op elke tweede schakel, standaard uitvoering, kan worden geopend vanaf beide zijdenToepassing
igus-icon-checkVrijdragend
Glijdend
Hangend
Kabelrups
igus-icon-lieferzeitH4.56.05.135.050135