igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
28 mm
Max. kabeldiameter
25 mm

Openingsprincipe
Kan in de inwendige- en uitwendige radius worden geopend
Inwendige breedte [Bi]
90 mm
Krommingsradius [R]
55 mm
Article structure & price calculation
Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
plus BTW en verzendkostenPrijs op aanvraag
Verzendklaar in 3-4 werkdagen
Onderdelenlijst
(1)Kabelrups
Artikelnr. : R6.29.090.055.0Prijs op aanvraag
R6 serie 6.29, gesloten kabelrups, deksel kan worden verwijderd vanaf beide zijden, stil, trillingsarm, geschikt voor cleanroomsToepassing
igus-icon-checkVrijdragend
Glijdend
Hangend
Kabelrups
igus-icon-lieferzeitR6.29.090.055.09055