igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
45 mm
Max. kabeldiameter
42 mm

Openingsprincipe
Openbaar langs inwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
50 mm
Krommingsradius [R]
125 mm
Artikelstructuur & -prijsberekening
Voeding uit het midden
mm
Totale prijs
EUR 7,49 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkostenEUR 112,35
Verzendklaar in 3-4 werkdagen
Onderdelenlijst
(1)Kabelrups
Artikelnr. : 3480.050.125.0EUR 112,35
E2 serie 000, volledig gesloten kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradiusToepassing
igus-icon-checkVrijdragend
Glijdend
Verticaal ophangen
Kabelrups
igus-icon-lieferzeit3480.050.125.050125