igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
21 mm
Max. kabeldiameter
18 mm

Openingsprincipe
Openbaar langs inwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
15 mm
Krommingsradius [R]
75 mm
Artikelstructuur & -prijsberekening
Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 1,40 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkostenEUR 43,40
Verzendklaar in 3-4 werkdagen
Onderdelenlijst
(1)Kabelrups
Artikelnr. : 1480.015.075.0EUR 43,40
E2/000 serie 1480, volledig gesloten kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradiusToepassing
igus-icon-checkVrijdragend
Glijdend
Verticaal ophangen
Kabelrups
igus-icon-lieferzeit1480.015.075.01575