Serie E3.22, driedelige kabelrups, stil, trillingsarm, geschikt voor cleanrooms

Energy chain E3.22 series
igus-icon-lupe
E3.22.020.044.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E3.22.020.044.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E3.22.020.044.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
Energy chain E3.22 series
Serie E3.22, driedelige kabelrups, stil, trillingsarm, geschikt voor cleanrooms
Serie E3.22, driedelige kabelrups, stil, trillingsarm, geschikt voor cleanrooms
Serie E3.22, driedelige kabelrups, stil, trillingsarm, geschikt voor cleanrooms
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
Inwendige hoogte [Hi]
22 mm
Max. kabeldiameter
Max. kabeldiameter
20 mm
Openingsprincipe
Openingsprincipe
Openbaar langs uitwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
Inwendige breedte [Bi]
20 mm
Krommingsradius [R]
Krommingsradius [R]
44 mm

Article structure & price calculation

Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 58,80
EUR 0,98 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkosten
Verzendklaar in 3-4 werkdagen

Onderdelenlijst

(1)
Kabelrups
Artikelnr. : E3.22.020.044.0EUR 58,80
Serie E3.22, driedelige kabelrups, stil, trillingsarm, geschikt voor cleanrooms

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Mitch Jönsson
Mitch Jönsson

igus-icon-phone+32 3 330 13 66

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur