Energiekettenserie R17 | Geschlossenes zipper-Band, im Außenradius aufreißbar | Innenhöhe: 32 mm

zipper Energierohr R17
igus-icon-lupe
R17.015.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R17.015.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R17.015.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
zipper Energierohr R17
Energiekettenserie R17 | Geschlossenes zipper-Band, im Außenradius aufreißbar | Innenhöhe: 32 mm
Energiekettenserie R17 | Geschlossenes zipper-Band, im Außenradius aufreißbar | Innenhöhe: 32 mm
Energiekettenserie R17 | Geschlossenes zipper-Band, im Außenradius aufreißbar | Innenhöhe: 32 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
32 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
28 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
15 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
63 mm

Artikelstruktur & Preisberechnung

Außermittige Einspeisung
mm
Gesamtpreis
62,04 EUR
1,88 EUR / Kettengliedzzgl. MwSt. und Versand
Versandfertig in 24–48 Stunden

Stückliste

(1)
e-kette®
Art-Nr. : R17.015.063.062,04 EUR
Energiekettenserie R17 | Geschlossenes zipper-Band, im Außenradius aufreißbar | Innenhöhe: 32 mm