E2 serie R48, gesloten kabelrups, kan worden geopend langs de buitenradius

Energy tube series R48
igus-icon-lupe
48.025.060.0 technical drawing
igus-icon-lupe
48.025.060.0 technical drawing
igus-icon-lupe
48.025.060.0 technical drawing
igus-icon-lupe
48.025.060.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 5
Energy tube series R48
E2 serie R48, gesloten kabelrups, kan worden geopend langs de buitenradius
E2 serie R48, gesloten kabelrups, kan worden geopend langs de buitenradius
E2 serie R48, gesloten kabelrups, kan worden geopend langs de buitenradius
E2 serie R48, gesloten kabelrups, kan worden geopend langs de buitenradius
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
Inwendige hoogte [Hi]
25 mm
Max. kabeldiameter
Max. kabeldiameter
22 mm
Openingsprincipe
Openingsprincipe
Openbaar langs uitwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
Inwendige breedte [Bi]
25 mm
Krommingsradius [R]
Krommingsradius [R]
60 mm

Article structure & price calculation

Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 58,82
EUR 1,73 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkosten
Verzendklaar in 48-72 uur

Onderdelenlijst

(1)
Kabelrups
Artikelnr. : 48.025.060.0EUR 58,82
E2 serie R48, gesloten kabelrups, kan worden geopend langs de buitenradius

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Mitch Jönsson
Mitch Jönsson

igus-icon-phone+32 3 330 13 66

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur