igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
24 mm
Max. kabeldiameter
22 mm

Openingsprincipe
Openbaar langs uitwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
38 mm
Krommingsradius [R]
55 mm
Artikelstructuur & -prijsberekening
Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 1,67 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkostenEUR 60,12
Verzendklaar in 24-48 uur
Onderdelenlijst
(1)Kabelrups
Artikelnr. : 255.03.055.0EUR 60,12
E2 serie 000, kabelrups, kan worden geopend langs de buitenradiusToepassing
igus-icon-checkVrijdragend
Glijdend
Verticaal ophangen
Kabelrups
igus-icon-lieferzeit-dot255.03.055.03855