Energiekettenserie 3500 | im Außenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 45 mm

<p>Serie 3500</p>
igus-icon-lupe
3500.050.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
3500.050.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
3500.050.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
3500.050.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play icon3500.050.075.0 video
igus-icon-lupe
1 von 6
<p>Serie 3500</p>
Energiekettenserie 3500 | im Außenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 45 mm
Energiekettenserie 3500 | im Außenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 45 mm
Energiekettenserie 3500 | im Außenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 45 mm
Energiekettenserie 3500 | im Außenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 45 mm
Energiekettenserie 3500 | im Außenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 45 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
45 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
42 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
50 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
75 mm

Artikelstruktur & Preisberechnung

Außermittige Einspeisung
mm
Gesamtpreis
85,35 EUR
5,69 EUR / Kettengliedzzgl. MwSt. und Versand
Versandfertig in 24–48 Stunden

Stückliste

(1)
e-kette®
Art-Nr. : 3500.050.075.085,35 EUR
Energiekettenserie 3500 | im Außenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 45 mm