zipper serie 17, kabelrups, open ritsen langs de buitenradius

Energy chain 17 series
igus-icon-lupe
17.1.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
17.1.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
17.1.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
Energy chain 17 series
zipper serie 17, kabelrups, open ritsen langs de buitenradius
zipper serie 17, kabelrups, open ritsen langs de buitenradius
zipper serie 17, kabelrups, open ritsen langs de buitenradius
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
Inwendige hoogte [Hi]
32 mm
Max. kabeldiameter
Max. kabeldiameter
28 mm
Openingsprincipe
Openingsprincipe
Openbaar langs uitwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
Inwendige breedte [Bi]
15 mm
Krommingsradius [R]
Krommingsradius [R]
63 mm

Article structure & price calculation

Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 34,32
EUR 1,04 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkosten
Verzendklaar in 24-48 uur

Onderdelenlijst

(1)
Kabelrups
Artikelnr. : 17.1.063.0EUR 34,32
zipper serie 17, kabelrups, open ritsen langs de buitenradius

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Mitch Jönsson
Mitch Jönsson

igus-icon-phone+32 3 330 13 66

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur