zipper serie 07, kabelrups, open ritsen langs de buitenradius

<p>Energy chain 07 series</p>
igus-icon-lupe
07.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
07.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
07.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
<p>Energy chain 07 series</p>
zipper serie 07, kabelrups, open ritsen langs de buitenradius
zipper serie 07, kabelrups, open ritsen langs de buitenradius
zipper serie 07, kabelrups, open ritsen langs de buitenradius
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
Inwendige hoogte [Hi]
10.3 mm
Max. kabeldiameter
Max. kabeldiameter
8 mm
Openingsprincipe
Openingsprincipe
Openbaar langs uitwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
Inwendige breedte [Bi]
6 mm
Krommingsradius [R]
Krommingsradius [R]
18 mm

Article structure & price calculation

Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 34,50
EUR 0,69 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkosten
Verzendklaar in 24-48 uur

Onderdelenlijst

(1)
Kabelrups
Artikelnr. : 07.06.018.0EUR 34,50
zipper serie 07, kabelrups, open ritsen langs de buitenradius

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Mitch Jönsson
Mitch Jönsson

igus-icon-phone+32 3 330 13 66

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur