Energy chain 8840HD series | Extra robust for extremely long travels | inner height: 56mm

8840HD.07.150.0 product image
igus-icon-lupe
8840HD.07.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
8840HD.07.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
8840HD.07.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
Energy chain 8840HD series | Extra robust for extremely long travels | inner height: 56mm
Energy chain 8840HD series | Extra robust for extremely long travels | inner height: 56mm
Energy chain 8840HD series | Extra robust for extremely long travels | inner height: 56mm
Energy chain 8840HD series | Extra robust for extremely long travels | inner height: 56mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
Inwendige hoogte [Hi]
56 mm
Max. kabeldiameter
Max. kabeldiameter
50 mm
Openingsprincipe
Openingsprincipe
Kan in de inwendige- en uitwendige radius worden geopend
Inwendige breedte [Bi]
Inwendige breedte [Bi]
75 mm
Krommingsradius [R]
Krommingsradius [R]
150 mm

Article structure & price calculation

Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 174,35
EUR 15,85 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkosten
Verzendklaar in 3-4 werkdagen

Onderdelenlijst

(1)
Kabelrups
Artikelnr. : 8840HD.07.150.0EUR 174,35
Energy chain 8840HD series | Extra robust for extremely long travels | inner height: 56mm

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Mitch Jönsson
Mitch Jönsson

igus-icon-phone+32 3 330 13 66

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur