Serie R7838 - gesloten kabelrups, kan vanaf beide zijden worden geopend

7838C.05.125.0 product image
igus-icon-lupe
7838C.05.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 2
7838C.05.125.0 product image
7838C.05.125.0 technical drawing
Inwendige hoogte [Hi]
Inwendige hoogte [Hi]
42 mm
Max. kabeldiameter
Max. kabeldiameter
38 mm
Openingsprincipe
Openingsprincipe
Kan in de inwendige- en uitwendige radius worden geopend
Inwendige breedte [Bi]
Inwendige breedte [Bi]
50 mm
Krommingsradius [R]
Krommingsradius [R]
125 mm

Article structure & price calculation

Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 115,95
EUR 7,73 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkosten
Verzendklaar in 3-4 werkdagen

Onderdelenlijst

(1)
Kabelrups
Artikelnr. : 7838C.05.125.0EUR 115,95
Serie R7838 - gesloten kabelrups, kan vanaf beide zijden worden geopend

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Mitch Jönsson
Mitch Jönsson

igus-icon-phone+32 3 330 13 66

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur