iglidur® H2, glijlager met flens, mm

7728B.05.125.0 product image
igus-icon-lupe
7728B.05.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
7728B.05.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 3
7728B.05.125.0 product image
7728B.05.125.0 technical drawing
7728B.05.125.0 technical drawing
Inwendige hoogte [Hi]
Inwendige hoogte [Hi]
32 mm
Max. kabeldiameter
Max. kabeldiameter
28 mm
Openingsprincipe
Openingsprincipe
Volledig gesloten (van beide kanten te openen langs de binnen- en buitenradius)
Inwendige breedte [Bi]
Inwendige breedte [Bi]
50 mm
Krommingsradius [R]
Krommingsradius [R]
125 mm

Article structure & price calculation

Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 77,58
EUR 4,31 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkosten
Verzendklaar in 3-4 werkdagen

Onderdelenlijst

(1)
Kabelrups
Artikelnr. : 7728B.05.125.0EUR 77,58
iglidur® H2, glijlager met flens, mm
Weet u niet zeker of het past?

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Mitch Jönsson
Mitch Jönsson

igus-icon-phone+32 3 330 13 66

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur