Series 2828, kabelrups, kan worden geopend vanaf beide zijden

Energy chain 2828B series
igus-icon-lupe
2828B.05.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2828B.05.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2828B.05.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
Energy chain 2828B series
Series 2828, kabelrups, kan worden geopend vanaf beide zijden
Series 2828, kabelrups, kan worden geopend vanaf beide zijden
Series 2828, kabelrups, kan worden geopend vanaf beide zijden
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
Inwendige hoogte [Hi]
32 mm
Max. kabeldiameter
Max. kabeldiameter
28 mm
Openingsprincipe
Openingsprincipe
Kan in de inwendige- en uitwendige radius worden geopend
Inwendige breedte [Bi]
Inwendige breedte [Bi]
50 mm
Krommingsradius [R]
Krommingsradius [R]
63 mm

Article structure & price calculation

Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 62,46
EUR 3,47 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkosten
Verzendklaar in 3-4 werkdagen

Onderdelenlijst

(1)
Kabelrups
Artikelnr. : 2828B.05.063.0EUR 62,46
Series 2828, kabelrups, kan worden geopend vanaf beide zijden
Weet u niet zeker of het past?

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Mitch Jönsson
Mitch Jönsson

igus-icon-phone+32 3 330 13 66

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur