PMAFLEX split locknuts, metric – black

I-BLN-M16 product image
igus-icon-lupe
  • Specially formulated polyamide, self-extinguishing, free of halogens, phosphorus and cadmium
  • Outstanding impact resistance
  • Temperature range: -30°C to +100°C; short-term +130°C
igus-icon-lieferzeit-dotI-BLN-M16
M16X1,5
metrische schroefdraad; standaard voor de hoogste compatibiliteit

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Mitch Jönsson
Mitch Jönsson

igus-icon-phone+32 3 330 13 66

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur